Termostat, B0
077B1808
Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 11.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 8.3, Uključivanje pri min ref. [°C]: -0.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -2.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1450
077B1808
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1450 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 8.3 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -2.5 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 11.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -0.5 °C |
| Upotrebljava se za proizvod | BEER DISPENSER |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 99 Gram |
| Neto težina | 92 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |