Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1807

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: -1.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -7, Uključivanje pri min ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -20, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1100 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Isključivanje pri max ref. [°C]-7.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-20.0 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Uključivanje pri max ref. [°C]-1.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-13.0 °C
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina94.2 Gram
Neto težina89.2 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990