Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1806

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 14.2, Isključivanje pri max ref. [°C]: 12.3, Uključivanje pri min ref. [°C]: -0.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -3, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1450

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1450 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]12.3 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-3.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]14.2 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-0.3 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodWater dispenser
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina99 Gram
Neto težina92 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296