Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 14, Isključivanje pri max ref. [°C]: 10, Uključivanje pri min ref. [°C]: -0.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -5.3, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 800

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]10.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-5.3 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]14.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-0.3 °C
Upotrebljava se za proizvodWater coolers
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina90 Gram
Neto težina84 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675