Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1800

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -1, Uključivanje pri min ref. [°C]: -26, Isključivanje pri min ref. [°C]: -36, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-36.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]700 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-26.0 °C
Upotrebljava se za proizvodDouble function appliances
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972