Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1799

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: -1.7, Isključivanje pri max ref. [°C]: -7.7, Uključivanje pri min ref. [°C]: -8.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -16.7, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1300 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-7.7 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-16.7 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Odleđivanje pri višim temp. [°C]3.1 °C
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]700 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-1.7 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-8.8 °C
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965