Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]12.9 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]0.8 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaThermostat
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeCold
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMechanical cold controls
Stezaljke6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]14.9 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.8 °C
Upotrebljava se za proizvodWater coolers
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812