Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1784

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 12.9, Isključivanje pri max ref. [°C]: 8.1, Uključivanje pri min ref. [°C]: 7.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: 2.2, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 778

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]778 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]8.1 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]2.2 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]737 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]12.9 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]7.8 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodWater coolers
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Volumen0.262 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk