Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1780

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 10.8, Isključivanje pri max ref. [°C]: 6.5, Uključivanje pri min ref. [°C]: 5, Isključivanje pri min ref. [°C]: 0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1220

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1220 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]6.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]0.0 °C
Količina po obliku pakiranja66 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]7.6 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]3.0 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]10.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodIce maker
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina102 Gram
Neto težina82 Gram
Volumen0.358 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens