Termostat, B0
077B1778
Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 15, Isključivanje pri max ref. [°C]: 11.9, Uključivanje pri min ref. [°C]: 2, Isključivanje pri min ref. [°C]: -2.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1650
077B1778
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1650 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 11.9 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -2.5 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | STEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 737 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 15.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 2.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Beer coolers |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 112 Gram |
| Neto težina | 104 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696583 |