Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1761

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -7, Isključivanje pri max ref. [°C]: -14, Uključivanje pri min ref. [°C]: -19.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -30, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 700

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]700 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-14.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-30.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-12.5 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-21.0 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-7.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-19.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina85 Gram
Neto težina80 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194