Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1741

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci za boce, Uključivanje pri max ref. [°C]: 16, Isključivanje pri max ref. [°C]: 11.7, Uključivanje pri min ref. [°C]: 3.2, Isključivanje pri min ref. [°C]: -2.9, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]11.7 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-2.9 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]737 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]16.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.2 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci za boce
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505