Termostat, B0
077B1735
Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: -1.7, Isključivanje pri max ref. [°C]: -7.7, Uključivanje pri min ref. [°C]: -8.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -16.7, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300
077B1735
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1300 mm |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -7.7 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -16.7 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odleđivanje pri višim temp. [°C] | 3.1 °C |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | STEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 700 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -1.7 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -8.8 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.09 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428670616 |