Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1719

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -1, Uključivanje pri min ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-22.0 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-13.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520270