Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1663

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci za boce, Uključivanje pri max ref. [°C]: 9.2, Isključivanje pri max ref. [°C]: 3.8, Uključivanje pri min ref. [°C]: 3.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -3.3, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 450

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]450 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]3.8 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-3.3 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]9.2 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.3 °C
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci za boce
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.076 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007