Termostat, B045
077B1473
Uključivanje pri max ref. [°C]: 5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 1, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 600
077B1473
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 600 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Fiksna postavka | Da |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 1.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With fixed settings |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj za postavljanje | Fixed |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 737 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 5.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Water coolers |
| Vrsta proizvoda | B045 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 74 Gram |
| Neto težina | 70 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696460 |