Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1472

Uključivanje pri max ref. [°C]: 11, Isključivanje pri max ref. [°C]: 6.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 450

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]450 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Fiksna postavkaDa
Isključivanje pri max ref. [°C]6.5 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith fixed settings
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeFixed
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]11.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodWater coolers
Vrsta proizvodaB045

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina75 Gram
Neto težina70 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782