Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B04

077B1401

Uključivanje pri max ref. [°C]: -10, Isključivanje pri max ref. [°C]: -13, Uključivanje pri min ref. [°C]: -29, Isključivanje pri min ref. [°C]: -33, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]2500 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Isključivanje pri max ref. [°C]-13.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-33.0 °C
Količina po obliku pakiranja70 pc
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith changeover contact
Položaj za postavljanjeTOPLO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg]737 mmHg
Uključivanje pri max ref. [°C]-10.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-29.0 °C
Upotrebljava se za proizvodFreezer
Vrsta proizvodaB04

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina111 Gram
Neto težina104 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308