Termostat, B04
077B1400
Uključivanje pri max ref. [°C]: -6, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11, Uključivanje pri min ref. [°C]: -25, Isključivanje pri min ref. [°C]: -33.6, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1372
077B1400
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1372 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -11.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -33.6 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 66 pc |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With changeover contact |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | SREDINA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | -14.4 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -20.6 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -6.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -25.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | B04 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 107 Gram |
| Neto težina | 92 Gram |
| Volumen | 0.358 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |