Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1352

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -22.8, Isključivanje pri max ref. [°C]: -29.6, Uključivanje pri min ref. [°C]: -26.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -33.9, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 980

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]980 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-29.6 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-33.9 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-24.5 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-31.7 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-22.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-26.3 °C
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711