Termostat, B0
077B1331
Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: -0.4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -9, Uključivanje pri min ref. [°C]: -6.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -17.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1822
077B1331
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1822 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -9.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -17.5 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 80 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | SREDINA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | -3.5 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -13.0 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | STEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -0.4 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -6.8 °C |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjaci |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.091 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027513 |