Termostat, B0
077B1329
Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci za boce, Uključivanje pri max ref. [°C]: 12.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 9, Uključivanje pri min ref. [°C]: 7.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: 3.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1016
077B1329
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1016 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 9.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | 3.5 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | STEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 12.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 7.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjaci za boce |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.092 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
| Volumen | 0.236 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424027490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |