Termostat, B0
077B1307
Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -8, Isključivanje pri max ref. [°C]: -12, Uključivanje pri min ref. [°C]: -27.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200
077B1307
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1200 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -12.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -34.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | TOPLO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -8.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -27.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.089 Kilogram |
| Neto težina | 0.084 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702424027377 |