Termostat, B0
077B1277
Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -16.4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -20.1, Uključivanje pri min ref. [°C]: -21.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -25.6, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 960
077B1277
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 960 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -20.1 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -25.6 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | SREDINA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | -18.9 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -22.8 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | STEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -16.4 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -21.5 °C |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.085 Kilogram |
| Neto težina | 0.08 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028800 |