Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1087

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: -5.1, Isključivanje pri max ref. [°C]: -8.4, Uključivanje pri min ref. [°C]: -18.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -23.1, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1220

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1220 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-8.4 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-23.1 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-11.5 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-15.3 °C
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-5.1 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-18.6 °C
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550