Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0923

Vrsta proizvoda: B0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 2.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5, Uključivanje pri min ref. [°C]: -13.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -24.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-5.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-24.5 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional function
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeTOPLO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]2.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-13.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.105 Kilogram
Neto težina0.098 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871