Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Vrsta proizvoda: B02, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -13, Isključivanje pri max ref. [°C]: -20, Isključivanje pri min ref. [°C]: -30, Isključivanje pri min ref. [°C]: -30, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Isključivanje pri max ref. [°C]-20.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-30.0 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith auxillary contact
Položaj za postavljanjeTOPLO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Uključivanje pri max ref. [°C]-13.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-21.0 °C
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB02

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina93.3 Gram
Neto težina88.3 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062