Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0374

Vrsta proizvoda: B02, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -11.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -18.4, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.8, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 210

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]210 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-18.4 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-27.8 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith auxiliary contact
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-15.1 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-22.8 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-11.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-19.1 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB02

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina87 Gram
Neto težina82 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187