Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0037

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 12.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 6, Uključivanje pri min ref. [°C]: -5.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -16, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]6.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-16.0 °C
Količina po obliku pakiranja75 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]12.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-5.5 °C
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.082 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244