Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Upotrebljava se za proizvod: IPS 8
084H5070
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Jezik proizvoda | engleski |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Accessory |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Bubbler for IPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Air purger accessories |
| Upotrebljava se za proizvod | IPS 8 |
| Verzija proizvoda | 01 |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.2 Kilogram |
| Neto težina | 1.084 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 41.637 Liter |