Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Napon napajanja[V] AC: 85 - 265, Upotrebljava se za proizvod: IPS 8, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
IP raspon kućištaIP40
Jezik proizvodaengleski
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC [maks.]265 V
Napon napajanja[V] AC [min.]85 V
Naziv proizvodaElectric expansion module
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Područje aplikacijaDodatni ulazi i izlazi
Potrošnja energije [VA]20.0 VA
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W]10.0 W
Prednji dio zaslonaDa
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Skupina proizvodaElectronic controllers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Upotrebljava se za proizvodIPS 8
Valve output number8
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX 08M2
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.638 Kilogram
Neto težina0.511 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644