Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Vanne solénoïde, EV212B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: DNVGL-CG-0339, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.350 gal/min
Désignation du modèleEV212B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]174.046 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]3.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointFKM
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier inoxydable
Nom du produitVanne solénoïde
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]50 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]122 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]12.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]174 psig
Pression de test max. [bar]18.0 bar
Pression de test max. [psig]261.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]12.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesTechnical & Soft Water
Spécifications clésEV212B 3SS G 14F NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Type de produitEV212B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.300 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.312 Kilogram
Poids Net0.296 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm