Accessoires, capteurs, Câble
073G0150
Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40
073G0150
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 60.00 in |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Fils [pcs] | 6 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires, capteurs |
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Nom du produit | Câble |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pièces inclues | Cable with plug 1,50 m I/40 |
| Plage de température du câble [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température du câble [°C] [Min.] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Mini Mate-N-Lok |
| Taille des raccords électriques | 6 pin |
| Type de câble | Multi conductor |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | DST G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 128 Gram |
| Poids Net | 108 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |