Transmetteurs de pression
Product types shown: 7

DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
EMP 2
Le transmetteur de pression à haute précision, EMP 2, est conçu pour la surveillance et la régulation dans les applications marines et industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs de pression flexible englobe des versions absolue et manomètrique(relative) avec un signal de sortie de 4–20 mA.
Il dispose de toutes les homologations marines nécessaires. Versions spéciales avec amortisseur d’impulsions intégré disponibles, conçues pour les influences de fluide rigoureuses telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression.
MBS 3300 / MBS 3350
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
MBS 33M
Le transmetteur haute précision MBS 33M est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications marines et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs comprend un signal de sortie de 4-20 mA, des versions absolue ou relative et des plages de mesures de 0-1 à 0-600 bar. Large gamme de raccords depression et de raccordements électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications maritimes les plus rigoureuses.
MBS 4201 and MBS 4251
The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 5100 / MBS 5150
Le transmetteur de pression en bloc répondant aux homologations marines est conçu pour être utilisé dans presque toutes les applications de ce secteur. Le MBS 5150 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans des applications de marine avec des influences sévères du milieu comme la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Les transmetteurs peuvent être facilement installés sur la vanne de test MBV 5000 ou avec un raccord de pression fileté.
Le transmetteur de pression est doté d’un programme flexible qui englobe signal de sortie en 4-20 mA, versions absolue ou relative et plages de pression de 0-4 à 0-400 bar.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications maritimes les plus rigoureuses.