Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Bas, 55 kW, brasure cuivre, Type 1

145B1929

Danfoss EvoFlat MSS A1, 37kW, 15 l/minpour plancher chauffant, avec bouclage ECS

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDanfoss EvoFlat MSS A1, 37kW, 15 l/minpour plancher chauffant, avec bouclage ECS
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’alimentation
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Informations supplémentairesBouclage ECSFonction de sécuritéActionneur de vanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Marque de pompe de recirculation ECSWilo
Marque pompe de chauffageWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS A1 TWA w/HTC Circ.
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurbrasure cuivre
Matériau isolantSans
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageFTC
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de pompe de recirculation ECSYONOS PARA Z15/7 RK
Type de produitEvoFlat MSS A
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type pompe de chauffageYONOS PARA RS 15/6
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.8 Kilogram
Poids Net15.6 Kilogram
Volume84.525 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428524742
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm