Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
BobineNo
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]0.144 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
FonctionNF
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationEACUA
MaintenableNon
Material DescriptionEVRP 2,0
MOPD [bar/psi]Gas
Nº de dossier SCIPd3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVRP
ODP min. [bar]0.000 bar
OPD max. [bar] 10W AC21 bar
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]3/8po
Temp. AmbianteVoir la fiche technique
Type de passageEquerre
Type de produitEVRPH 2.0
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM
Valeur du kv [m³/h]0.125 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.262 Kilogram
Poids Net0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm