Thermostats and Sensors
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
La tête électronique Danfoss Ally™ est un thermostat de radiateur connecté à usage résidentiel.
La tête électronique Danfoss Ally™ est alimentée par piles, compacte et aisément maniable à l’aide d’une poignée manuelle et d’un seul bouton. Le thermostat de radiateur Danfoss Ally ™ est un produit certifié Zigbee, compatible avec Danfoss Ally Gateway ™ et avec des systèmes certifiés tiers utilisant la technologie Zigbee.
La tête électronique Danfoss Ally™ est facile à installer : 30 secondes suffisent ! Des adaptateurs sont disponibles pour toutes les vannes thermostatiques produites par Danfoss et pour la plupart des robinets de radiateur d’autres marques.
Danfoss Ally™ Sonde d’ambiance
La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un capteur électronique intérieur pour mesurer la température ambiante et l’humidité.
La sonde d’ambiance fait partie du système Danfoss Ally™, utilisé pour la liaison sans fil et le contrôle des systèmes de chauffage dans un bâtiment commercial résidentiel et léger.
La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ a un capteur de température et d’humidité intégré, qui mesure la température ambiante et l’humidité. Il vous permet d’augmenter le confort intérieur et de contrôler le chauffage dans la pièce.
La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un produit certifié Zigbee, compatible avec la passerelle Danfoss Ally™ et avec les systèmes certifiés tiers à l’aide d’une technologie Zigbee. Il s’agit d’un dispositif à piles, compact, facile à installer et idéal pour les radiateurs couverts en tant que solution de mesure de température déportée.