Vannes terminales et de zone
Product types shown: 1

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
Les vannes VZL fournissent une solution rentable et de haute qualité pour le contrôle de l’eau chaude et/ou refroidie pour les ventilo-convecteurs, les petits réchauffeurs et les refroidisseurs dans les systèmes de contrôle de la température.
Les vannes sont utilisées en combinaison avec:
- Le moteurs AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 avec prolongateur d’axe ;
- Les moteurs AMV(E) 13 (SU) et TWA-ZL.
Remarque: Le moteur thermique TWA-Z ne ferme pas le port B. Si le prolongateur d’axe n’est pas utilisé avec AMV(E) 130 (H) / 140 (H) une zone morte apparaîtra à la fermeture.