Mesure
Product types shown: 2

PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Grâce à la pression différentielle mesurée par le capteur de pression, le PFM 1000 calcule le débit qui passe par la vanne d’équilibrage ou orifice de mesure. L’application corrige également le débit calculé pour les mélanges antigel présents dans les systèmes de refroidissement.Le débit peut être mesuré dans toutes les sections de l’ensemble du système hydraulique, permettant ainsi d’équilibrer ce dernier.Le PFM 1000 est destiné à l’équilibrage hydraulique dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. Il permet de mesurer la pression statique, la pression différentielle et le débit. La sonde de pression principale est extrêmement résistante et possède un châssis robuste. Elle comprend un manomètre différentiel doté d’une sonde intégrée de pression différentielle réelle, pour un traitement précis des données numériques. Le capteur de pression et le smartphone sont reliés par une connexion sans fil via Bluetooth.Le PFM 1000 peut être connecté à des appareils ANDROID ou iOS grâce à une application téléchargeable sur le PLAY STORE (Android) ou sur l’APPLE STORE (iOS).