Actionneurs électrothermiques
Product types shown: 2

Actionneurs électrothermiques TWA-Q
L’actionneur électrothermique Danfoss TWA-Q est utilisé avec les vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV) de type AB-QM DN 10 à 32.
L’actionneur électrothermique peut être piloté en Tout ou Rien ou en chronoproportionnel (PWM ,Pulse width modulation).
Il fournit une solution rentable pour la régulation de l’eau chaude et/ou de l’eau glacée pour les ventilo-convecteurs et autres untités terminales.
Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
Versions avec fonctions de sécurité: SD (ressort vers le bas), SU (s). Le servomoteur thermique ABNM A5 0-10V a été spécialement conçu pour être utilisé avec les vannes AB-QM DN10-32/½-1¾pouce dans les applications de chauffage et de climatisation.La régulation s'effectue par un signal 0-10V, fourni soit par un thermostat d'ambiance tiers, soit, dans la plupart des cas, par un système centralisé de commande numérique directe (DDC). Le servomoteur convertit le signal 0-10V en une course proportionnelle, linéaire (ABNM A5 LIN) ou logarithmique/égale en pourcentage (ABNM A5 LOG).Pour les ventilo-convecteurs ou les plafonds rafraîchissants, il est recommandé d'opter pour la version logarithmique (échangeur de chaleur eau-air). La réponse du système est ainsi linéaire et la température ambiante est ainsi contrôlée de manière optimale.