Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, H30L-CW, Nb de plaques: 30-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, H30L-CW, Nb de plaques: 30

079H9967

35 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Caractéristique
Valeur
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques30
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]35 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitH30L-CW

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.45 Kilogram
Poids Net3.2 Kilogram
Volume2.608 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162960264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm