Échangeur de chaleur à microplaques, H30L-CW
079H9953
079H9953
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
| Material Description | H30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | H30L-CW |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.95 Kilogram |
| Poids Net | 3.65 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |