Échangeurs de chaleur à micro-plaques
Product types shown: 11

XB05
Le XB05 est un échangeur de chaleur conçu et configuré pour le chauffage urbain, le froid urbain et d’autres applications de chauffage.Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert thermique plus efficace qu’avec tout autre type d’échangeur de chaleur.

XB12
Le modèle XB 12 est un échangeur à plaques brasées en cuivre conçu et configuré pour le chauffage et le froid urbains et les autres applications classiques de génie climatique. L’échangeur de chaleur XB 12 est disponible avec cannelure de plaque H, M et L, et existe en version à une passe (avec 4 raccordements) et en version à deux passes (avec 6 raccordements). Les échangeurs de chaleur peuvent être dimensionnés via le logiciel de calcul de Danfoss« Hexact », téléchargeable à l’adresse suivante : hexact.danfoss.com.Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.

XB25
Échangeurs de chaleur à microplaques - une technologie révolutionnaire de Danfoss.
Caractérisés par leur configuration de plaques unique, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que tous les modèles d'échangeurs de chaleur précédents.
L'échangeur de chaleur XB25 est un échangeur en cuivre brasé, conçu et configuré pour le chauffage urbain, le refroidissement urbain et d'autres applications de chauffage.
XB37
Le XB37 est un échangeur à plaques brasées conçu et configuré pour le chauffage urbain, le froid urbain et d’autres applications de chauffage.
Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.
XB52
XB 52 est un échangeur à plaques brasées cuivre, conçu et configuré pour des applications de chauffage et de froid urbain et autres applications chauffage. L’échangeur de chaleur XB 52 est disponible en cannelure (emboutissage) de plaque type M. Il est disponible en version à une passe (avec 4 connexions) et à deux passes (avec 6 connexions). Les échangeurs de chaleur peuvent être dimensionnés via le logiciel de calcul de Danfoss « Hexact », téléchargeable à l’adresse suivante : hexact.danfoss.com.
Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.
XB59
Le XB59 est un échangeur à plaques brasées cuivre, conçu et configuré pour des applications de chauffage et de froid urbain et autres applications chauffage.
Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.
XB61
Le XB61 est un échangeur à plaques brasées cuivre, conçu et configuré pour des applications de chauffage et de froid urbain et autres applications chauffage.Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert thermique plus efficace qu’avec tout autre type d’échangeur de chaleur.

XB66
XB66 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more effectively than any previous model of heat exchangers.
XB71
Le XB 71 est un échangeur à plaques brasées cuivre, conçu et configuré pour des applications de chauffage et de froid urbain et autres applications chauffage.Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert thermique plus efficace qu’avec tout autre type d’échangeur de chaleur.

XBDW22H
XBDW22 is double wall heat exchanger designed for application where the flow mediums are not allowed to mix. The double wall heat exchanger prevents primary media to be mixed with the secondary media if there is and internal leak in the unit.
Two stainless steel plates separate primary and secondary side with an air gap in between. In the event of a leak, the leaking media flows into the air gap to the outside, enabling visual detection of the leak applications.