Compteurs d’énergie, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Refroidissement; Chauffage
187F8127
Sono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25
187F8127
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | ChauffageRefroidissement |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 80.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 0.40 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 80 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 6.0 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 10.0 m |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25 |
| Montage de la sonde de température | Doigt de gant |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Type de produit | SONOMETER™ 1100 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Battery AA-cell |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14 Kilogram |
| Poids Net | 13 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503263 |