Danfoss logo
RMT-product-category

RMT

Les thermostats d'ambiance RMT conviennent à la régulation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

La gamme comprend des modèles destinés à être utilisés dans des systèmes 24V - types RMT 24 et RMT 24T, ainsi que des modèles destinés à être utilisés dans des systèmes 220/240V - types RMT 230 et RMT 230T.

Des versions avec thermomètre intégré et fonction de réduction de la température la nuit sont également disponibles. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour les spécifications techniques et les références de commande.

Features and benefits

  • Contrôle les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Disponible pour les systèmes 24 V et 220/240 V
  • Thermomètre intégré en option et fonction de recul nocturne