Bobine de détendeur électrique, ETS 6
034G5145
null: 12, Utilisé pour produits: ETS 6, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 1.5
034G5145
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| Câble | 59.00 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation | E |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | JST XHP-5 |
| Consommation électrique [W] | 3.0 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP66 |
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Longueur du tube de protection [mm] | 1300.0 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp.valve |
| Nº de dossier SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| Nom du produit | Bobine de détendeur électrique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electric control valve coil(8) |
| Nom du programme pièces | ETS 6 |
| Plage de courant [A] | 0.26 A |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034G5140 |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| Résistance de la bobine [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Type de produit | ETS 6 |
| UL | UL CLASS 105 (A) |
| Utilisé pour produits | ETS 6 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.165 Kilogram |
| Poids Net | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |