Danfoss logo
WEB034G1500

Bobine de détendeur électrique, ETS 5M

034G3877

null: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-6, Longueur du câble [m]: 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Câble157.48 in
Classe d'isolationB
Connecteur électriqueJST XHP-6
Consommation électrique [W]2.8 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsDétendeurs
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]4.000 m
Longueur du tube de protection [mm]3800.0 mm
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Nom du produitBobine de détendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5METS 5T
Plage de courant [A]0.24 A
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Résistance de la bobine [Ohm]50.0 Ohm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Type de moteurUni-polar
Type de produitETS 5M
Utilisé pour produitsETS 5METS 5T

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.204 Kilogram
Poids Net0.165 Kilogram
Volume0.984 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm