Danfoss logo
WEB034G1510

Bobine de détendeur électrique, ETS 5M

034G3874

Type de moteur: Bipolaire, null: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Longueur du câble [m]: 2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Câble78.74 in
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolationB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électriqueMC-RA3.5H04C-0001
Consommation électrique [W]2.8 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsDétendeurs
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube de protection [mm]1800.0 mm
MaintenableNon
Material DescriptionBobine ETS 5M bipolaire 2,0m
Nom du produitBobine de détendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5METS 5T
Plage de courant [A]0.24 A
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Régulateurs Danfoss compatiblesEKE100
Résistance de la bobine [Ohm]50.0 Ohm
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Type de moteurBipolaire
Type de produitETS 5M
Utilisé pour produitsETS 5METS 5T

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.12 Kilogram
Poids Net0.096 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm