Danfoss logo
Détendeur thermostatique, TD 1, R290-product-details

Détendeur thermostatique, TD 1, R290

068N0008

Plage de température [°C]: -40 - -15, Capacité de l'orifice [kW]: 1.27, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]1.27 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.36 TR
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)32 Qté
Entrée [in]1/4po
FiltreIntégré
FluidesR290
FluxMono-directionnel
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire30.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]750 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW I/32
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nom de l'approbation ULSA7200
Nom du produitDétendeur thermostatique
Caractéristique
Valeur
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]5 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]-10 °C
Point MOP [°F]14 °F
Point MOP [psig]MOP 35
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Réglablenon
Surchauffe préréglée (SS) [°C]3.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]5.40 °F
Taille de l'orifice1
Taille Sortie [in]3/8po
Température max. de l'élément [°C]100 °C
Température max. de l'élément [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageEquerre
Type de produitTD 1
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.148 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Volume0.13 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255255352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm