Danfoss logo
EV221BW-product-category

EV221BW

L'électrovanne EV221BW 10, 14, 20 et 22 est une vanne 2/2 voies à servocommande directe. Ce modèle est conçu avec un joint EPDM et un laiton écologique sans plomb, résistant à la dézincification, pour les applications d'eau potable.

• Pour l'approvisionnement en eau
• Maisons et grands appartements
• Cuisines et salles de bains
• Bâtiments commerciaux
• Bâtiments industriels
• Plan de zonage
• La blanchisserie
• Faire la vaisselle
• Vanne principale intelligente
• Machines à doser
• Transformation des aliments

Features and benefits

  • Pour l'eau potable
  • Bobine à clip
  • Boîtier de bobine : jusqu'à IP67
  • Coup de bélier amorti
  • Boîtier en laiton écologique (sans plomb < 0,1 %) et résistant à la dizincification
  • Joints EPDM de nouvelle génération recommandés pour l'eau potable